OPC del servidor CX
Los dispositivos de Omron cumplen con la "integración abierta"
You are currently viewing the Software HMI basado en PC NS-Runtime page.
NS-Runtime trae todas las características y capacidades de la pantalla táctil avanzada de la Serie NS directamente a su PC o IPC, con la conveniencia y funcionalidad adicionales de una PC. Acceda a PLC y otros datos de automatización en paralelo con documentos, manuales, videos o programas de la máquina.
Cuando se utiliza con Omron NSA Panel IPC, obtiene la potencia de una PC junto con la confiabilidad del hardware NS.
Última versión: NS-Runtime V1.23
Los dispositivos de Omron cumplen con la "integración abierta"
El NC PMAC es una aplicación con todas las funciones para máquinas CNC controladas por PMAC. La HMI (del inglés Human Machine Interface, interfaz hombre-máquina) de Power PMAC-NC (PPNC) es una aplicac...
Dé el salto a la automatización de máquinas para conseguir un control total del proceso.